Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings für Edelstahlrohre von MISUMI dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SJSFS | EN CW614N Äquivalent |
Teile-nummer |
SJSMT6A |
Teile-nummer | Rc (PT) | L | L1 | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 Stk. | ||||
SJSFS | 6A | 1/8 | 21 | 10.5 | 14 | ||
8A | 1/4 | 28 | 14 | 17 | |||
10A | 3/8 | 32 | 16 | 21 | |||
15A | 1/2 | 40 | 20 | 26 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SJSFS6A |
SJSFS8A |
SJSFS10A |
SJSFS15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubennennwert T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
8.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | |
10.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
13.08 € 3.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich | -50~150˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 6.9MPa |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 |
Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubennennwert T1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften