Schneidring für Edelstahlrohre / SKFPK / Edelstahl

Schneidring für Edelstahlrohre / SKFPK / Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schneidring für Edelstahlrohre / SKFPK / Edelstahl
  • Schneidring für Edelstahlrohre / SKFPK / Edelstahl

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.032 - 12.7 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



MISUMI stellt Schneidringe für Edelstahlrohre her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Schneidringe beträgt 3.032 oder 12.7 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Paket gerade Rohre mit Dichtflansch:Verwandte bildanzeige
   Äquivalent: EN 1.4401 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SKFPK12.7
Teile-nummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Sätze10 ~ 30 Sätze
SKFPK3.18(1/8 Zoll)  
4  
6  
6.35 (1/4 Zoll)  
8  
9.53 (3/8 Zoll)  
10  
12  
12.7 (1/2 Zoll)  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKFPK3.18
SKFPK4
SKFPK6
SKFPK6.35
SKFPK8
SKFPK9.53
SKFPK10
SKFPK12
SKFPK12.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (A1)
(Ø)

5.04 €

1 5 Arbeitstage 103.18

4.67 €

1 5 Arbeitstage 104

4.67 €

1 5 Arbeitstage 106

4.67 €

1 5 Arbeitstage 106.35

4.67 €

1 5 Arbeitstage 108

4.67 €

1 5 Arbeitstage 109.53

4.78 €

1 5 Arbeitstage 1010

6.55 €

1 5 Arbeitstage 1012

6.55 €

1 5 Arbeitstage 1012.7

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Paket gerade Rohre mit Dichtflansch:Verwandte bildanzeige

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Paket gerade Rohre mit Dichtflansch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Dichtkonussätze Werkstoff EN 1.4401 Äquiv.
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahlrohre Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Ergänzungsartikel

Technischer Support