Flexible Schlauchleitung / Für niedrige Drücke / nicht geschweißt

Flexible Schlauchleitung / Für niedrige Drücke / nicht geschweißt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Ein flexibler Niederdruckschlauch (nicht geschweißt), der für die Absorption von Vibrationen geeignet ist.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flexible Schlauchleitung/Für niedrige Drücke/nicht geschweißt:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff Passende Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich Max. Betriebsdruck
Schlauch- Verschraubung, Fitting
HOELF EN 1.4301 Äquivalent FCMB Dampf, Luft, Gas, Wasser, Öl 0~100°C 1.0MPa
HOELFS EN 1.4301 Äquivalent EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)

Spezifikationen

Teile-nummer - Schlauchlänge
HOELF10A
HOEJFS25A
-
-
1.0
0.5
■ Schlauchmaße
Schlauch-Nenninnen-Ø Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø (mm) Min. Biegeradius (mm) Federkonstante (N/mm) Max. Betriebsdruck (MPa)
10A 17 23 60 1534.6 1.0
15A 19.2 25 65 1858.2
20A 24.1 31 80 1179.9
25A 29.5 39 100 1510.6
32A 38.6 47.5 120 1785
40A 44.8 54 120 3471
50A 56.4 66 140 3684

■ Liste der Größen für Quetscharmaturen
Schlauch-Nenninnen-Ø Rc (PT) L H1 H2
10A 3/8 33 23 37
15A 1/2 39 27 42
20A 3/4 40 33 49
25A 1 49 41 59
32A 1 1/4 53 50 69
40A 1 1/2 58 56 78
50A 2 65 69 93

 

Teile-nummer Schlauchlänge 0.1m-Schritte HOELF Stückpreis HOELFS Stückpreis
Ausführung Schlauch-Nenninnen-Ø Stückpreis Stückpreis Schlauch/0.1m Stückpreis Stückpreis Schlauch/0.1m
HOELF
HOELFS
10A 0.3~2.0        
15A        
20A        
25A        
32A        
40A        
50A        

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOELF10A-[0.3-2/0.1]
HOELF15A-[0.3-2/0.1]
HOELF20A-[0.3-2/0.1]
HOELF25A-[0.3-2/0.1]
HOELF32A-[0.3-2/0.1]
HOELF40A-[0.3-2/0.1]
HOELF50A-[0.3-2/0.1]
HOELFS10A-[0.3-2/0.1]
HOELFS15A-[0.3-2/0.1]
HOELFS20A-[0.3-2/0.1]
HOELFS25A-[0.3-2/0.1]
HOELFS32A-[0.3-2/0.1]
HOELFS40A-[0.3-2/0.1]
HOELFS50A-[0.3-2/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Befestigungsmaterial Außen-Ø
(Ø)
Schlauchlänge
(m)
1 7 Arbeitstage 101760[Stahl] Schwarzer Temperguss230.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1019.265[Stahl] Schwarzer Temperguss250.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1024.180[Stahl] Schwarzer Temperguss310.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1029.5100[Stahl] Schwarzer Temperguss390.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1038.6120[Stahl] Schwarzer Temperguss47.50.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1044.8120[Stahl] Schwarzer Temperguss540.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1056.4140[Stahl] Schwarzer Temperguss660.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 101760[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)230.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1019.265[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)250.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1024.180[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)310.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1029.5100[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)390.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1038.6120[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)47.50.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1044.8120[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)540.3 ~ 2
1 7 Arbeitstage 1056.4140[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)660.3 ~ 2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, da Verbindung des Fittings nicht geschweißt ist.
• Geeignet für Schwingungsdämpfung.
• Sechskantteile aus Metall sind schwenkbar und erleichtern daher die Montage.
 ■ Anwendung
• Allgemeine Leitungen, beispielsweise für Ausgleich von Rohrverschiebungen.
 ■ ACHTUNG
• Toleranz der Schlauchlänge ist 0~3% der Gesamtlänge.
* H1 und H2 sind die Abmessungen für EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent).

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Schläuche Schlauchmaterial EN 1.4301 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft
Verbindungsteil, Ausführung Abdichtungsbeschlag Metallbefestigung, Ausführung L Verschraubung, Fitting Metallbefestigung, Ausführung R Verschraubung, Fitting
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Schlauchverstärkung Mitgeliefert Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100

Ergänzungsartikel

Technischer Support