Flexible Schlauchleitungen / Fluor-Kunststoff / Sehr flexibel

Flexible Schlauchleitungen / Fluor-Kunststoff / Sehr flexibel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Flexible Schlauchleitungen/Fluor-Kunststoff/Sehr flexibel:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffPassende FlüssigkeitBetriebstemperaturbereichMax. Betriebsdruck
Schlauchmit DrahtgeflechtPressfittings
HOSJRSFluorkunststoffEN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 ÄquivalentLuft, Wasser, Lösungsmittel-100~120°CSiehe Tabelle Schlauchspezifikationen

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge-Form L-Form R
HOSJRS8A-1.5-LB-RA
 ■ Schlauchspezifikationen
Schlauch-Nenninnen-ØInnen-Ø
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Min. Biegeradius (mm)Max. Betriebsdruck (MPa)
6A4.07.0203.0
8A5.08.5202.5
10A9.013.0252.0
15A11.016.5302.0

■ Liste der Größen für Quetscharmaturen
Schlauch-Nenninnen-ØR (PT)G (PF)Form AForm B
B (Schlüsselflächen)LB (Schlüsselflächen)L
6A1/812391437
8A1/414471743
10A3/819532149
15A1/224602657

Teile-nummerSchlauchlänge 0.1m-SchritteL
Linkes Ende
Gesenk
R
Rechtes Ende
Gesenk
Stückpreis
AusführungSchlauch-Nenninnen-ØStückpreis Schlauch/0.1mStückpreis für einseitig gequetschte Verbindungen
Form AForm B
HOSJRS6A0.3~2.0LA
LB
RA
RB
   
8A   
10A   
15A   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSJRS6A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS8A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS10A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS15A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Metallbefestigung, Ausführung L Metallbefestigung, Ausführung R Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Außen-Ø
(Ø)
Schlauchlänge
(m)
1 9 Arbeitstage 104.0Form A / Form BForm A / Form B3.0207.00.3 ~ 2
1 9 Arbeitstage 105Form A / Form BForm A / Form B2.5208.50.3 ~ 2
1 9 Arbeitstage 109.0Form A / Form BForm A / Form B225130.3 ~ 2
1 9 Arbeitstage 1011.0Form A / Form BForm A / Form B23016.50.3 ~ 2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
• Schlauch mit Spiralgeflecht für überragende Flexibilität.
• Geeignet für Umgebungen mit starken Vibrationen und Anwendungen, bei denen Schäden durch Verformung erwartet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Schläuche Schlauchmaterial Fluorkunststoff Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Lösungsmittel
Verbindungsteil, Ausführung Abdichtungsbeschlag Schlauchverstärkung Mitgeliefert Befestigungsmaterial EN 1.4301 Äquiv.
Betriebstemperaturbereich(°C) -100::120

Ergänzungsartikel

Technischer Support