Rohrfitting für Edelstahlrohre / SJSXS / Messing

Rohrfitting für Edelstahlrohre / SJSXS / Messing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Niederdruckverschraubung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] EN CW614N Equiv.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Messing-Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Buchse/Mit Gewinde/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSXSEN CW614N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerRc (PT)R (PT)LdBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.T1T21 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSXS6A1/81/820514  
8A1/41/424817  
10A3/83/8281121  
15A1/21/2331526  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSXS6A
SJSXS8A
SJSXS10A
SJSXS15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1 Schraubennennwert T2

6.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/81/8

7.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/41/4

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/83/8

8.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/21/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Stutzen mit Innengewinde, Außengewinde
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) R
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support