Fittings für Schläuche/45 Grad Kniestück/Mit Gewinde/Mit Haltebund

Fittings für Schläuche/45 Grad Kniestück/Mit Gewinde/Mit Haltebund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Fittings für Schläuche/45 Grad Kniestück/Mit Gewinde/Mit Haltebund:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
HOSJHMessing

Spezifikationen

Teile-nummer
HOSJE61
Teile-nummerPassender Nenninnen-Ø SchlauchT
R (PT)
F
G (PF)
D(L1)(L2)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~9 Stk.10~30
HOSJH
(Messing)
6161/81/86.53920  
8281/41/4848.525  
9393/83/810.0 5628  
124121/21/214.0 7234  
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
HOSJH61
HOSJH82
HOSJH124
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAnschlussgewindegröße Nenn-Ø
(Ø)
Schlauchverbindungsteil Außen-Ø
(Ø)

10.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101/866.5

13.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101/488

23.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101/21214

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck3.5MPa
Fittings für Schläuche/45 Grad Kniestück/Mit Gewinde/Mit Haltebund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff Messing
Form 45° Elbow Ausführung mit Schlauchverbindung Widerhaken Verbindungsausführung Nippel
Anschlussgewinde, Ausführung R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Technischer Support