Drosselventile für die Sanitärtechnik / Ventil groß / beidseitig TC-Stutzen

Drosselventile für die Sanitärtechnik / Ventil groß / beidseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drosselventil für den Lebensmittelbereich:Verwandte bildanzeige
Drosselventil für den Lebensmittelbereich:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer
BFBS1S
SNBSS10A
Teile-nummerdABDL(H)(W)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 12~5
BFBS1S23.050.543.5748492142  
1.5S35.750.543.5878499142  
2S47.864.056.59884105142  
2.5S59.577.570.5112100112142  
3S72.391.083.5128100130190  
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.
■Spezifikationen
Zulässiges MediumWasser, Luft, Öl, Gas
Max. Betriebstemperatur120°C
Max. Betriebsdruck1S~2S 0.98MPa
2.5, 3S 0.78MPa

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BFBS1S
BFBS1.5S
BFBS2S
BFBS2.5S
BFBS3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Nenn-Anz. (Innen-Ø d)
(φ)

234.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10230.981S (23)

251.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035.70.981.5S (35.7)

264.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1047.80.982S (47.8)

363.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1059.50.782.5S (59.5)

397.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1072.30.783S (72.3)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften:
•Die Ausführung mit vollen Anschlüssen minimiert Flüssigkeitsstauungen.
•Der Öffnungsgrad kann in 10˚-Schritten festgelegt werden.
•Der konstante Anpressdruck gewährleistet die Luftdichtigkeit und ermöglicht ein kleines Drehmoment.

Grundlegende Informationen

Ausführung Drosselventile Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Antriebstyp Manuell
Dichtungswerkstoff Silikonkautschuk Drosselventil, Ausführung Sicherungsanschlag, Ausführung Maximale Betriebstemperatur(℃) ::120

Ergänzungsartikel

Technischer Support