Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Blindstopfen für unlackierte Stahlrohre von MISUMI verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SJSCP | EN CW614N Äquivalent |
Teile-nummer |
SJSMT6A |
Teile-nummer | Rc | L | L1 | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | (PT) | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 Stk. | |||
SJSCP | 6A | 1/8 | 9 | 7 | 12 | ||
8A | 1/4 | 11 | 9 | 16 | |||
10A | 3/8 | 14 | 12 | 19 | |||
15A | 1/2 | 15 | 13 | 24 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Betriebstemperaturbereich | -50~150˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 6.9MPa |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Kappe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Anschlussgewinde (1) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 |
Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubennennwert T1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften