Rohrfitting für unlackierte Stahlrohre / SJSXL / Messing / Winkelverbinder / 90 Grad

Rohrfitting für unlackierte Stahlrohre / SJSXL / Messing / Winkelverbinder / 90 Grad
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



MISUMI stellt Rohr-Fittings für unlackierte Stahlrohre her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc oder R.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre/90 Grad Kniestück/Mit Gewinde/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSXLEN CW617N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerR, Rc (PT)L1L2StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSXL6A1/81922  
8A1/42425  
10A3/82829  
15A1/23234  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSXL6A
SJSXL8A
SJSXL10A
SJSXL15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1 Schraubennennwert T2

10.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/81/8

12.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/41/4

17.69 €

5.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/83/8

23.81 €

7.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/21/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Kniestück mit Innengewinde, Außengewinde
Werkstoff EN CW617N Äquiv. Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) R
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support