Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement | |
Präzision | JIS Klasse 2 | |
Temperaturmesspunkt | Isoliert, neutral | |
Temperaturmessbereich | 0 ~ 250°C | |
Werkstoff | Schutzhülsen | EN 1.4301 Äquivalent |
Konische Schraube | EN 1.4301 Äquivalent | |
Wärmebeständigkeit Silikonschlauch | 150°C | |
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich) | Glasfaserummantelung (0~150°C) |
Geräteausführung | Pt100Ω | |
Präzision | JIS Klasse B | |
Leitungsausführung | 3-fach-Leitung | |
Temperaturmessbereich | -50 ~ 250°C | |
Werkstoff | Schutzhülsen | EN 1.4301 Äquivalent |
Konische Schraube | EN 1.4301 Äquivalent | |
Wärmebeständigkeit Silikonschlauch | 150°C | |
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich) | fluoropolymerbeschichtung (-50~150°C) |
Teile-nummer | - | L | - | F | - | Anschlussklemme |
TCKC3.2 TCKTF3.2 TCPF3.2 MFSK3.2 | - - - - | 100 65 65 100 | - | F2.5 | - | M |
Teile-nummer | L Vorgefertigt | F Vorgefertigt (Einheit: m) | Ausführungen der Anschlüsse | Stückpreis | ||
Ausführung | D | TCKT | TCPT | |||
(K Thermoelement) TCKT (Temperaturmesswiderstand) TCPT | 3.2 | 65 | 2 | Y (M4 Crimpklemme) |
Teile-nummer | L Vorgefertigt | F 0.1m-Schritte | Anschlussklemme | Preis Sensorgehäuse | Aufpreis für Verteileranschluss (Grundkörper+) | ||||||||||||
Ausführung | D | TCKTF | TCPTF | N | M | Y | |||||||||||
F0.3~1.0 | F1.1~2.0 | F2.1~3.0 | F3.1~4.0 | F4.1~5.0 | F0.3~1.0 | F1.1~2.0 | F2.1~3.0 | F3.1~4.0 | F4.1~5.0 | ||||||||
(K Thermoelement) TCKTF (Temperaturmesswiderstand) TCPTF | 3.2 | 65 | 0.3~5.0 | N M Y |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TCKT3.2-65 |
TCKTF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
TCPT3.2-65 |
TCPTF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,N,Y] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Art von Temperatursensor | Ausführung des Thermoelements | Temperaturmesspunkt | Geräteausführung | Temperaturmesswiderstand, Struktur | Betriebstemperaturbereich (℃) | Ausführungen der Anschlüsse | Anschlussleitung, Werkstoff für Isolierung | Anschlussleitungslänge (F) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Thermoelement | K Thermoelement | Isoliert, neutral | - | - | 0~150 | Quetschverbindung- Y-Form | - | 2 | |
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Thermoelement | K Thermoelement | Isoliert, neutral | - | - | 0~150 | Keine Quetschverbindung / Runde Quetschverbindung / Quetschverbindung- Y-Form | - | 0.3 ~ 5 | ||
43.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Temperaturmesswiderstand | - | - | Pt100Ω | Schutzhülsen | -50~150 | Quetschverbindung- Y-Form | fluoropolymerbeschichtung | 2 | |
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Temperaturmesswiderstand | - | - | Pt100Ω | Schutzhülsen | -50~150 | Keine Quetschverbindung / Runde Quetschverbindung / Quetschverbindung- Y-Form | fluoropolymerbeschichtung | 0.3 ~ 5 |
Loading...
Messobjekt | Temperatursensoren | Schutzmantel, Schutzrohr, Material | EN 1.4301 Äquiv. | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Elemente | 1 | Schutzmantel, Schutzrohr, Form | Gerade | Schutzmantel, Schutzrohr, Durchmesser(Ø) | 3.2 |
Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L(mm) | 65 | Befestigungsteil, Form | Gewindemontage |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art von Temperatursensor
Ausführung des Thermoelements
Temperaturmesspunkt
Geräteausführung
Temperaturmesswiderstand, Struktur
Ausführungen der Anschlüsse
Anschlussleitung, Werkstoff für Isolierung
Anschlussleitungslänge (F)(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften