Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HFHSD6-3030-[50-4000/0.5]
Teile-nummer | - | L |
HFHSD6-3030 | - | 1800 |
HASGD |
HASGY |
HSMG6-B |
Teile-nummer | L 0.5mm-Schritte | Masse kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment mm4 | Stückpreis unter 300mm | Stückpreis/m ab 300mm | |
ℓ x | ℓ y | 1 ~ 80 Stk. | 1 ~ 80 Stk. | ||||
HFHSD6-3030 | 50~4000 | 1.26 | 467 | 5.17x104 | 12.44x104 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFHSD6-3030-[50-4000/0.5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Ausführung | Frames for Hanging Slide Door | Profilnr. | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften