Blockverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HBLBL6 / Durchgangsbohrung mit Zylindersenkung

Blockverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HBLBL6 / Durchgangsbohrung mit Zylindersenkung
  • Mengenrabatt

-Er ragt beim Querverbinden nicht aus dem Rahmen heraus. [Werkstoff]EN AW-6063 Equiv.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 6/Blockverbinder:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
Oberflächenbehandlung: eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
HBLBL6
TeilenummerGewicht (g)Passende Schrauben und MutternZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungschraubeStückz.1~99 Stk.100~200
HBLBL631CBM6-122980

Optionen

Serie 6/Blockverbinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLBL6
HBLBL6-SEP
HBLBL6-SET
HBLBL6-SEU
HBLBL6-SSP
HBLBL6-SST
HBLBL6-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZubehör

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not Provided

3.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SET (Screw, Nut Set)

3.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

4.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Blockverbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AC-51400-T3 Äquiv. Oberflächenbehandlung Clear Anodize Profilserie HFS
Profilnr. 6 Profilgröße For 30 and 60 Halterungstyp Block Brackets
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Not Provided Passende Schrauben M6 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support