Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder und Langloch / Serie 6, HBLFSR□ / Aluminium-Druckguss / 90° / 1 Nut Profil / Nutbreite 8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 6/Winkelverbinder/Mit Anschlägen zur Mutternfixierung:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-46100 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLFS6
TeilenummerMassePassende Schraube, T-MutterZulässige LastStückpreisMengen-Rabatt
(g)schraubeStückz.T-NutensteinStückz.(N)1~99 Stk.100~200
HBLFSR615CBM6-122HNTT6-621176  

Optionen

Serie 6/Winkelverbinder/Mit Anschlägen zur Mutternfixierung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSR6
HBLFSR6-C
HBLFSR6-C-SEC
HBLFSR6-C-SEP
HBLFSR6-C-SET
HBLFSR6-C-SEU
HBLFSR6-C-SSP
HBLFSR6-C-SST
HBLFSR6-C-SSU
HBLFSR6-SEC
HBLFSR6-SEP
HBLFSR6-SET
HBLFSR6-SEU
HBLFSR6-SSP
HBLFSR6-SST
HBLFSR6-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

1.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

1.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

3.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

3.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

3.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

4.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

3.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

3.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

3.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Winkelverbinder/Mit Anschlägen zur Mutternfixierung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Mit beidseitigem Langloch Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 6
Profilgröße For 30 and 60 Halterungstyp Nut Mounting Brackets Passende Schrauben M6 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support