Doppelseitige Klebebänder / Für Kautschuk / Klebstoff wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Teilenummer-W
ADTR-20
TeilenummerWGeeigneter KautschukGrundwerkstoffHauptbauteilStückpreis
StandardWärmebeständigkeitLeitfähigÖlbeständigStandardWärmebeständigkeitLeitfähigÖlbeständig
ADTR-LADTRPLADTR20Nitril, Chloropren, Polyethylen, Butyl, FluorPolyestervliesstoffAcrylkleber -  
50   
ADTSHADTS--20SilikonStandard: Polyesterfilm
Wärmebeständig: Polyimid-Überzug
Silikonkleber  --
50  
LADTR in Rollen von 5m, andere in Rollen von 10m.
Bei ADTS ist nur die Seite mit dem weißen Schutzpapier (Silikonklebefläche) für das Kleben von Silikonkautschuk geeignet.
Zweiseitige Klebeplomben und Klebstoffe für Polyurethankautschuk, Kautschuk und Schaumstoff sind auch als auf der Website aufgelistete Produkte verfügbar.
Weitere Einzelheiten finden Sie durch eine Suche nach der Teilenummer unter http://fa.misumi.jp.
Zulässige Temperatur: HADTS: 200SDgrC, Andere: 120SDgrC.
Teilenummer
ADTR-20
ADTR-50
ADTS-20
ADTS-50
HADTS-20
HADTS-50
LADTR-20
LADTR-50
PLADTR-20
PLADTR-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Ausführung Breite W
(mm)

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Acrylic AdhesiveStandard Type50

24.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Silicon AdhesiveStandard Type20

49.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Silicon AdhesiveStandard Type50

60.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Silicon AdhesiveHeat Resistant Type20

93.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Silicon AdhesiveHeat Resistant Type50

60.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Acrylic AdhesiveConductive Type20

113.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Acrylic AdhesiveConductive Type50

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Acrylic AdhesiveOil Resistant Type20

24.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Acrylic AdhesiveOil Resistant Type50

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

• Haftkraft-Messwerte
180-Grad-Abzugskraft-Test: Befestigung einer 1mm dicken, 25mm breiten Gummiplatte auf eine EN 1.4301 Äquiv. Platte und Durchführung der Messung. Die zur Ablösung notwendige Kraft wird als Haftkraft (N) bezeichnet.
Einheit: N/25mm Breite
ZustandStandardWärmebeständigkeitLeitfähigÖlbeständig
ADTRADTSHADTSLADTRPLADTR
NitrilChloropren-PolyethylenButylFluorSilikonSilikonNitrilChloropren-PolyethylenButyl 
Raumtemperatur x20 min
60606060601336666Siehe S.420
Raumtemperatur x72 Std.
80808080801599999
80°C x 48 Std.7070707070151013141212
Diese Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.
* Für andere Klebebänder und Klebstoffe siehe S.489

Ergänzungsartikel

Technischer Support