Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Vorgefertigt | ACHAT | EN 1.1191 Äquivalent | Tufftride® | Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St. Zentrierstift: 1 Stk. |
Konfigurierbar | ACHATW | Chemisch vernickelt |
Teile-nummer | - | L | - | P |
ACHAT4 ACHATW4 | - | L13 | - | P8.6 |
Greifvorrichtung (Nominal) | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | G | K1 | K2 | M1 | M2 | d |
4 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 6.5 | M2 | M2 | 2.4 |
6 | 5.2 | 5 | 6 | 3 | 5.7 | 3 | 5.5 | 6.7 | M3 | M2.5 | 2.9 |
Teile-nummer | L | P | W | W1 | W2 | Z | A | X1 | X2 | Passender Greifer | Stückpreis | |
Ausführung | Greifvorrichtung (Nominal) | 1 ~ 4 Sets (2 Stk. pro Satz) | ||||||||||
ACHAT | 4 | 12 | 8.6 | 22.4 | 20 | 25.8 | 1.7 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | ACHK4-□ | |
6 | 14 | 7.4 | 24.4 | 23.2 | 29.8 | 2.7 | 11.8 | 2.9 | 5.9 | ACHK6-□ |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | P auswählen | W | W1 | W2 | Z | A | X1 | X2 | Passender Greifer | Stückpreis | |||
Ausführung | Greifvorrichtung (Nominal) | 1 ~ 4 Sets (2 Stk. pro Satz) | ||||||||||||
ACHATW | 4 | 12~18 | 0.6 | 8.6 | 16.6 | 24.6 | P+11.4 | 28 | 1.7 | 12 | 3.5 | 6 | ACHK4-□ ACHE4-N | |
6 | 14~25 | 0.6 | 7.4 | 14.2 | 24.6 | P+15.8 | 30 | 2.7 | 12 | 3 | 6 | ACHK6-□ ACHE6-N |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ACHAT4 |
ACHAT6 |
ACHATW4-L[12-18/1]-P[0.6,8.6,16.6] |
ACHATW6-L[14-25/1]-P[0.6,7.4,14.2] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Werkstück-Ø P (mm) | Nenngröße | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stickstoffaufgekohlt | 8.6 | 4 | - | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stickstoffaufgekohlt | 7.4 | 6 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 0.6 ~ 16.6 | 4 | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 0.6 ~ 14.2 | 6 | 14 ~ 25 |
Loading...
Ausführung | Befestigung | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Ausführung S | Tapped Hole Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Werkstück-Ø P(mm)
Nenngröße
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften