[Standard] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb / Rechteckiger Tisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Standard] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XDTS60
■X-Achsentische
Ausführung mit flachem Profil: XDTSC (S.1903)
Stelltisch mit hoher Präzision, bestehender Artikel: XWG (S.1904)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast (N)Max. Haltekraft (N)
(Ref.)
VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheit
XDTS5030x50±1616.729.414.73050µm0.20 
6040x60±2139.219.6600.26 
9040x90±35700.36 
Max. Die Haltekraft (Ref.) variiert in Abhängigkeit von der Änderung des Anzugsmoments. Achten Sie auf entsprechende Sicherheitsgrenzen entsprechend der Konstruktion. Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> .2004

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XDTS50
XDTS60
XDTS90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)

139.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 605 bis 30±10 bis 30mm503029.4±16

160.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6030.1 bis 50±10 bis 30mm604039.2±21

178.46 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9030.1 bis 50±30mm oder mehr904039.2±35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 30.1 bis 35
Kategorie Korpus [H] Höhe (Tisch)(mm) 34 Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse
Geradheit (Tisch)(µm) 50 Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support