[Standard] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Langer Verfahrweg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Standard] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Langer Verfahrweg:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XDTLS100
■X-Achsentische
Stelltisch mit hoher Präzision, bestehender Artikel: XLWG (S.1908)
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Anzahl der Montagebohrungen
(Stückz.)
Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheit
XDTLS8030x50±3016.761529.414.750µm0.15 
100±40812.50.18 
150±651260µm0.23 
200±90160.30 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> .2004
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XDTLS80
XDTLS100
XDTLS150
XDTLS200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerfahrweg (Bereich frei wählbar) Hubweg (X-Achse)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)

163.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10±10 bis 30mm±3050

196.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10±30mm oder mehr±4050

234.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10±30mm oder mehr±6560

311.07 €

1 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±9060

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Standard] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Langer Verfahrweg:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 25.1 bis 30 Kategorie Korpus
[L] Länge (Tisch)(mm) 50 [B] Breite (Tisch)(mm) 30 Belastbarkeit (zul.)(N) 29.4
[H] Höhe (Tisch)(mm) 28 Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Spindelposition (Einstellung) Seite
Klemmung (Tischposition) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support