Ein- / ausschaltbare Magnetblöcke mit dreiseitiger Anziehung

Ein- / ausschaltbare Magnetblöcke mit dreiseitiger Anziehung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Durch Drehen des Knopfes können Sie die Absorptionsflächen (1) bis (3) ein- und ausschalten. -- Der Knopf ist aus robustem Edelstahl gefertigt. -Es bietet eine erhöhte Arbeitseffizienz für die Montage und Verarbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ein-/ausschaltbare Magnetblöcke mit dreiseitiger Anziehung:Verwandte bildanzeige
Komponente  Material Oberflächenbehandlung
GrundkörperEN 1.0038 äquiv.Chemisch vernickelt
MagnetNeodym Magnet-
KnopfEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
HXBK40
TeilenummerAnziehungskraft
 N {kgf}
Anziehungskraft
 N {kgf}
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungL1 Stk.2~34~10
HXBK40235 {24}78 {8}528
60490 {50}147 {15}1683
Anziehungskraft dient nur zu Referenzzwecken. Werden mehrere Seiten von magnetischem Material gleichzeitig angezogen, kann sich die Anziehungskraft verringern. Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXBK40
HXBK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußenform L
(mm)

120.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040

152.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
• Anziehungsfläche ~ kann durch Drehen des Knaufs ein- und ausgeschaltet werden.
• Knauf ist aus stabilem Edelstahl hergestellt.
• Erhöht die Effizienz der Montage und Bearbeitung.

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodymium Magnet Ausführung Magnet Blocks with Three-Side Attraction

Technischer Support