Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Opt.-Nr. |
EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | BLAS |
Chemisch vernickelt | MLAS | |
glänzend chromatiert | YLAS | |
Galvanisch verzinkt | SLAS | |
Aluminium Legierung Serie 6000 | Klar eloxiert | WLAA |
schwarz eloxiert | ELAA |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | L |
BLAS10 | - | A75 | - | B50 | - | L100 |
T | A | B | L | |
L: bis 300 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Maß T | Lange Seiten von Maß A und B | Rechtwinkligkeit k |
5, 6 | Min. ~75 | 0.05 |
10 | Min. ~80 | 0.05 |
81~125 | 0.1 | |
12, 15 | Min. ~80 | 0.05 |
81~125 | 0.1 | |
15 | 126~150 | 0.35 |
Teile-nummer | 1mm-Schritte | |||
Ausführung | T | A | B | L |
BLAS MLAS YLAS SLAS | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~ 300 |
6 | ||||
10 | 25~125 | 25~125 | ||
12 | 50~125 | 50~125 | 50~ 300 | |
15 | 50~150 | 50~150 | ||
WLAA ELAA | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~ 300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~100 | ||
12 | 50~125 | 50~125 | 50~ 300 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | T | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Brünierung | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Brünierung | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Brünierung | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Brünierung | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Brünierung | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | [Mitgeliefert] Schwarz eloxiert | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | [Mitgeliefert] Schwarz eloxiert | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | [Mitgeliefert] Schwarz eloxiert | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | [Mitgeliefert] Schwarz eloxiert | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chemisch vernickelt | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chemisch vernickelt | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chemisch vernickelt | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chemisch vernickelt | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chemisch vernickelt | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chromatiert (III-wertig) | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chromatiert (III-wertig) | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chromatiert (III-wertig) | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chromatiert (III-wertig) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Chromatiert (III-wertig) | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | [Mitgeliefert] Klar eloxiert | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | [Mitgeliefert] Klar eloxiert | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | [Mitgeliefert] Klar eloxiert | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 300 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | [Mitgeliefert] Klar eloxiert | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Glänzend verchromt | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Glänzend verchromt | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Glänzend verchromt | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Glänzend verchromt | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Mitgeliefert] Glänzend verchromt | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 |
Loading...
- Werkstoff: unlegierter Stahl, Legierungsstahl, Edelstahl, Aluminium
- Oberflächenbehandlung: mit, ohne
- Oberflächenbearbeitung: mit Innenradius, Innenradius kleiner als 1 mm, gefräste Oberflächen (Standard), gefräste Oberflächen (innen unbearbeitet), geschweißt
- Materialstärke T: 3 bis 18 mm
- Schenkelmaß A: 20 bis 175 mm
- Schenkelmaß B: 25 bis 70 mm
L-Profile, auch als Metallwinkel oder Winkelprofile bekannt, sind metallische Halbzeuge, die typischerweise einen L-förmigen Querschnitt aufweisen. Diese Profile werden aus verschiedenen Metallen wie Stahl, Aluminium oder Edelstahl hergestellt und können in verschiedenen Größen und Materialstärken konfiguriert werden, um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. L-Profile bieten eine ausgezeichnete strukturelle Stabilität und werden häufig bei der Rahmenkonstruktion, zur Verstärkung von Ecken und als tragende Elemente eingesetzt.
In unserem Online-Shop finden Sie L-Profile aus unterschiedlichen Materialien: Edelstahl, Stahl und Aluminium. Diese Materialien bringen spezifische Eigenschaften mit sich, die sie für verschiedene Anwendungen im Maschinenbau und Sondermaschinenbau besonders geeignet machen. Eine Übersicht über die Ausführungen und Materialien der L-Profile finden Sie in der Übersicht der L-Profile als PDF.
Edelstahl ist bekannt für seine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. L-Profile bzw. Winkelprofile aus Edelstahl eignen sich daher hervorragend für den Einsatz in Umgebungen, in denen Feuchtigkeit und korrosive Substanzen vorhanden sind. Zu den weiteren Vorteilen von Edelstahl zählen neben der Korrosionsbeständigkeit auch eine gute Temperaturbeständigkeit, eine gute Leitfähigkeit und Schweißbarkeit. Er kann hohen Temperaturen standhalten, ohne seine Festigkeit oder Form zu verlieren, was ihn zu einem bevorzugten Material in Bereichen macht, die extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Trotz seiner Härte und Festigkeit lässt sich Edelstahl effektiv schweißen. Dies ist besonders vorteilhaft in Konstruktionsbereichen, wo maßgeschneiderte Anpassungen erforderlich sind.
Einer der wichtigsten Vorzüge von Stahl ist seine Härte und Festigkeit. Diese Eigenschaften machen Stahl zu einer idealen Wahl für strukturelle Anwendungen, wo hohe Belastungen und Stabilität erforderlich sind. Zusätzlich zu seiner Härte und Festigkeit ist Stahl auch für seine Zähigkeit bekannt. Dies bedeutet, dass L-Profile aus Stahl bzw. Winkelstahl erheblichen Verformungen standhalten können, ohne zu brechen. Diese Zähigkeit verleiht den L-Profilen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdungserscheinungen, was besonders wichtig in Anwendungen ist, die wiederholten Belastungen ausgesetzt sind.
Aluminium bzw. Alu zeichnet sich durch sein einzigartiges Verhältnis aus Festigkeit und Gewicht aus. Aluminium ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen sowohl Robustheit als auch ein geringes Gewicht erforderlich sind. Neben seiner mechanischen Tragfähigkeit bietet Aluminium auch hervorragende elektrische und thermische Leitfähigkeiten. Die hohe thermische Leitfähigkeit von L-Profilen aus Alu bzw. Winkelprofilen aus Alu ist von Vorteil in Anwendungen, die eine effiziente Wärmeabfuhr erfordern, wie in Kühlsystemen und verschiedenen Wärmeaustauschanwendungen. Ein weiterer bedeutender Vorteil von Aluminium ist seine gute Korrosionsbeständigkeit.
In unserem Online-Shop können Sie L-Profile nach Maß konfigurieren und den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen. Sie können nicht nur die Länge, Breite oder Höhe konfigurieren, sondern je nach Bedarf die Ecken der L-Profile fasen lassen. Durch gefaste Ecken werden unter anderem scharfe Kanten eliminiert und die Sicherheit bei der Handhabung erhöht.
Die präzise Bestimmung der Rechtwinkligkeit im Innenwinkel, der Außenwinkel und an den Enden der L-Profile ist ein weiteres Merkmal, das die Funktionalität und Passgenauigkeit verbessert. Eine exakte Rechtwinkligkeit ist essenziell in Konstruktionen, die eine hohe Stabilität und genaue Passform erfordern, wie zum Beispiel im Rahmenbau.
Da L-Profile als Halbzeuge dienen, können sie nachträglich beispielsweise durch Bohren von Löchern weiterverarbeitet und modifiziert werden. Diese Flexibilität ist besonders vorteilhaft für spezialisierte Anwendungen, bei denen die Platzierung von Befestigungspunkten oder technischen Durchbrüchen genau abgestimmt sein muss.
Oberflächenbearbeitung | Gefräste Oberflächen (Standard) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
T
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Sind L-Profile für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet?
Für den Einsatz in korrosiven Umgebungen sind Materialien erforderlich, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind. Edelstahl-L-Profile sind hierfür besonders geeignet. Aluminium-L-Profile bieten ebenfalls eine gute Korrosionsbeständigkeit. Stahl-L-Profile sind weniger korrosionsbeständig als Edelstahl oder Aluminium und können ohne entsprechende Behandlungen wie Verzinken oder Lackieren in korrosiven Umgebungen anfällig für Rost sein. Für den Einsatz unter solchen Bedingungen sollten Stahl-L-Profile daher mit einer Schutzbeschichtung versehen oder ein passendes L-Profil in einer rostfreien Stahlvariante gewählt werden.
Können die L-Profile nachträglich bearbeitet werden?
Die L-Profile können nachträglich bearbeitet werden und beispielsweise durch das Bohren von Löchern an spezifische Montageanforderungen angepasst werden. Das Schweißen von L-Profilen ist ebenfalls möglich. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Materials zu berücksichtigen, aus dem die L-Profile gefertigt sind. Zum Beispiel erfordern Edelstahl-L-Profile besondere Schweißverfahren, um Korrosion an den Schweißnähten zu vermeiden. Aluminiumprofile, die leichter sind und eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweisen, benötigen ebenfalls spezielle Schweißtechniken, da Aluminium eine höhere Wärmeleitfähigkeit hat und empfindlicher gegen Hitze ist.
Wie wirkt sich die Materialdicke auf die Stabilität und Belastbarkeit der L-Profile aus?
Die Materialdicke der L-Profile hat einen direkten und signifikanten Einfluss auf ihre Stabilität und Belastbarkeit. Ein dickeres Material führt bei gleichbleibender Abmessung der Schenkel generell zu einer erhöhten Festigkeit und Steifigkeit, was bedeutet, dass das L-Profile höhere Lasten tragen und besser Widerstand gegen Verformungen unter Belastung bieten kann. Ein dickeres Profil kann Kräfte effektiver verteilen und reduziert das Risiko von Materialermüdung unter zyklischen Lasten. Dies ist entscheidend für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Konstruktionen, insbesondere bei dynamischen Belastungen.