Rollendruckstück / Geringe Partikelbildung

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rollendruckstück/Geringe Partikelbildung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
Bauteile
KappeSäuleHalterSchraubeLager
(Geringe Partikelentwicklung)
RLLPPMMA/PolymethylmethacrylatEN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 äquiv.EN 1.4567 äquiv.SBC6□□ZZ
(Edel-stahl)
RLLUPUltrahochmolekulares Polyethylen
RLLPKPEEK
* Fettgefülltes Lager mit geringer Partikelentwicklung SBC6□□ZZ  >>  S. 1009

Spezifikationen

Teilenummer-L
RLLP10-20
TeilenummerL
5mm-Schritte
HD1SchraubeCthdBMStückpreis
AusführungDRLLPRLLUPRLLPK
RLLP
RLLUP
RLLPK
105~30107.5SCB2.6-50.25.52.575M3   
2010~501412SCB4-60.57.551610M6   
3010~701812SCB5-80.5982613M8   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RLLP10-[5-30/5]
RLLP20-[10-50/5]
RLLP30-[10-70/5]
RLLPK10-[5-30/5]
RLLPK20-[10-50/5]
RLLPK30-[10-70/5]
RLLUP10-[5-30/5]
RLLUP20-[10-50/5]
RLLUP30-[10-70/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Maß D
(φ)
L
(mm)
1 6 Arbeitstage 10Polyacetal105 ~ 30
1 6 Arbeitstage 10Polyacetal2010 ~ 50
1 6 Arbeitstage 10Polyacetal3010 ~ 70
1 6 Arbeitstage 10PEEK105 ~ 30
1 6 Arbeitstage 10PEEK2010 ~ 50
1 6 Arbeitstage 10PEEK3010 ~ 70
1 6 Arbeitstage 10Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene105 ~ 30
1 6 Arbeitstage 10Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene2010 ~ 50
1 6 Arbeitstage 10Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene3010 ~ 70

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rollendruckstück/Geringe Partikelbildung:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support