[Vereinfachte Tische] XY-Achsen / Ausführung mit großer Steigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Vereinfachte Tische] XY-Achsen/Ausführung mit großer Steigung:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperWelleKnopfEinstellschraubeZubehör
StandardhandgriffGroßer GriffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffWerkstoff
XYKSXYKSLAluminiumlegierungSchwarz eloxiertEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4305 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.SCB5-20, 4Stk.

Spezifikationen

Teilenummer
XYKS40
XYKSL60L
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast (N)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.Großer Griff XYKSXYKSLLXYKSLA
XYKSLB
(Standardgriff)
XYKS
(Auswahl großer Griffe)
XYKSL
40(Großer Griff, oben und unten)
L
(Großer Griff nur oben)
A
(Großer Griff nur unten)
B
40x40±2562.70.66   
6060x60±2562.71.17   
8080x80±2556.81.64   
Verfahrweg pro Umdrehung: 3.0mm

Optionen

[Vereinfachte Tische] XY-Achsen/Ausführung mit großer Steigung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYKS40
XYKS60
XYKS80
XYKSL40A
XYKSL40B
XYKSL40L
XYKSL60A
XYKSL60B
XYKSL60L
XYKSL80A
XYKSL80B
XYKSL80L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Griffform

207.81 €

1 9 Arbeitstage 4040Standard Handle

220.40 €

1 9 Arbeitstage 6060Standard Handle

233.00 €

1 9 Arbeitstage ---

211.57 €

1 9 Arbeitstage 4040A (Large Handle Top only)

211.57 €

1 9 Arbeitstage 4040B (Large Handle Bottom only)

215.35 €

1 9 Arbeitstage ---

224.16 €

1 9 Arbeitstage 6060A (Large Handle Top only)

224.16 €

1 9 Arbeitstage 6060B (Large Handle Bottom only)

227.95 €

1 9 Arbeitstage 6060L (Large Handle Top & Bottom)

236.77 €

1 9 Arbeitstage 8080A (Large Handle Top only)

236.77 €

1 9 Arbeitstage 8080B (Large Handle Bottom only)

240.54 €

1 9 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] XY-Achsen/Ausführung mit großer Steigung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 50.1 bis 100 Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Wellengleitstück Tischgröße (Dicke) H(mm) 47
Hub (X-Abstand)(mm) ±25 Hub (Y-Abstand)(mm) ±25 Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 3.0 Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support