[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenatr. / Manipulationssichere Just.

[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenatr. / Manipulationssichere Just.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Manipulationssichere Just.:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XYWGCL140
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitRechtwinkligkeit (µm)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.Geradheit (µm)
XYWGCL4024.8x42±121824.5301000.35 
6040x60±2134.30.59 
9040x90±350.81 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen der Abdeckung. >> S.2004
Die Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYWGCL40
XYWGCL60
XYWGCL90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)

599.22 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 60≤ 255 bis 30±10 bis 30mm±10 bis 30mm4224.824.5±12±12

620.50 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6026 bis 4030.1 bis 50±10 bis 30mm±10 bis 30mm604034.3±21±21

717.10 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 4030.1 bis 50±30mm oder mehr±30mm oder mehr904034.3±35±35

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Manipulationssichere Just.:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 60.1 bis 70 [H] Dicke (Tisch)(mm) 68
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Mittig
Klemmung (Tischposition) Feststellerverstärkung, 2-teilige Klemme Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support