[Präzision] XY-Achse / Schawlbenschwanznut / Quadratischer Tisch / Handgriff-Verlängerung (Teilenummern - CAD Download)

[Präzision] XY-Achse / Schawlbenschwanznut / Quadratischer Tisch / Handgriff-Verlängerung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] XY-Achse/Schawlbenschwanznut/Quadratischer Tisch/Handgriff-Verlängerung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper) Aluminiumlegierung
           (Vorschubgriff) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XYSCL40
Standardtische mit ähnlichen Spezifikationen: Kombination mit XFHT (S.1896)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.GeradheitParallelität der BewegungAusführung M-L
XYSCL4040x40±114.218.630300.21SCB4-6 
6060x60±2117.70.39 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Schawlbenschwanznut/Quadratischer Tisch/Handgriff-Verlängerung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYSCL40
XYSCL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)

565.88 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40404018.6±11±11

629.46 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60606017.7±21±21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ±10 bis 30mm Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ±10 bis 30mm
Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 35.1 bis 40 Tischgröße (Dicke) H(mm) 36
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Tisch, Geradheit(µm) 30 Tisch, Parallelität(µm) 30
Vorschubknopf Position Mittig Klemme Standard vertauscht Standard
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 4.2

Ergänzungsartikel

Technischer Support