[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Rechteckiger Tisch

[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Rechteckiger Tisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XYSL60
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahweg (mm)(L)EVerfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.GeradheitParallelitätAusführung M-L
XYSL6040x60±2140344.234.330300.45SCB4-8
9040x90±3560490.63
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
Die Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYSL60
XYSL90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)

487.90 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 60±10 bis 30mm±10 bis 30mm60±21±21

553.38 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 90±30mm oder mehr±30mm oder mehr90±35±35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1 bis 50 Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 50.1 bis 60 [B] Breite (Tisch)(mm) 40 Belastbarkeit (zul., horizontal)(N) 34.3
[H] Dicke (Tisch)(mm) 58 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 30
Parallelität (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 4.2

Ergänzungsartikel

Technischer Support