[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Rechteckiger Tisch / Niedriges Profil

[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Rechteckiger Tisch / Niedriges Profil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch/Niedriges Profil:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XYSLC60
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)(L)EVerfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.GeradheitParallelitätAusführung M-L
XYSLC6040x60±2140404.224.530300.33SCB4-5
9040x90±3560550.43
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
Die Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch/Niedriges Profil:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYSLC60
XYSLC90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

532.10 €

1 9 Arbeitstage 10

720.38 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 61 bis 90 [B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ±30mm oder mehr Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ±30mm oder mehr Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 40.1 bis 50 [L] Länge (Tisch)(mm) 90 [B] Breite (Tisch)(mm) 40
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N) 24.5 Hub (X-Abstand)(mm) ±35 Hub (Y-Abstand)(mm) ±35
[H] Dicke (Tisch)(mm) 42 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 30
Parallelität (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 4.2

Ergänzungsartikel

Technischer Support