[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Verstärkte Klemme

[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Verstärkte Klemme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Verstärkte Klemme:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper) Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
XYEGCL60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N • m)XY-RechtwinkligkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.Geradheit (µm)NeigemomentGierungWalzen
XYEGCL2525x25±50.528.4301.31.51.370µm0.20
4040x40±727.43.03.03.00.40
6060x60±933.34.04.04.01.01
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
Die Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Verstärkte Klemme:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYEGCL25
XYEGCL40
XYEGCL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

468.25 €

1 9 Arbeitstage 10

484.62 €

1 9 Arbeitstage 10

556.66 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) ≤ 25 [B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm) ≤ 25 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 25.1 bis 30
[L] Länge (Tisch)(mm) 25 [B] Breite (Tisch)(mm) 25 Belastbarkeit (zul., horizontal)(N) 28.4
Hub (X-Abstand)(mm) ±5 Hub (Y-Abstand)(mm) ±5 [H] Dicke (Tisch)(mm) 30
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Mittig
Klemmung (Tischposition) Feststellerverstärkung, 2-teilige Klemme Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support