[Präzision] XY-Achse / Kugelführung / Klemmung gegenüber mit Knopf

[Präzision] XY-Achse / Kugelführung / Klemmung gegenüber mit Knopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung/Klemmung gegenüber mit Knopf:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperKugelFederHalterung für MikrometerschraubeHalter für Spitze
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
XYSGNTEN 1.4125 Äquiv.Chemisch vernickeltEN 1.4125 Äquiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiertEN 1.4305 Äquiv.
EN 1.4305 Äquiv.*-
* Werkstoff der Halterung nur bei 25 quadratisch abweichend.
Für Mikrometerschrauben und gegenüberliegende Klemmen siehe Einstellschrauben ANKSS auf S.1712)
Die gegenüberliegende Klemmenachse hat einen Innensechskant (2.5 Sechskant, Tiefe 2.5) am Ende.

Spezifikationen

Teilenummer
XYSGNT60
TeilenummerDraufsichtVorderansichtSeitenansichtZubehör (4 Stk.)
AusführungA(B)EKLDGTT1RHPQXd1d2Ausführung M-L
XYSGNT253071584.59.36.7243.720.518.768.5202.54.22.5SCB2-4
4023.81226100.3138.9324.526.524.91010.5323.563.5SCB3-6
5018.83140
6013.8365504.584SCB4-6
7014.346.51036629.52811.5604.5

•leistung
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Horizontale Traglast (N)VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N • m)Abweichung unter Last ("/N • cm)ParallelitätRechtwinkligGewicht (kg)Stückpreis
AusführungAGeradheitParallelitätNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzen
XYSGNT2525x25±3.238.23µm10µm30"25"2.02.03.53.02.22.230µm10µm0.14 
4040x40±6.595.11µm12µm25"15"5.05.05.00.630.700.630.46 
5050x50144.16.06.86.00.240.280.240.56 
6060x60192.19.010.09.00.130.160.130.8 
7070x70219.512.913.812.90.090.100.901.16 
Auflösung Mikrometerschraube 10µm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR13 (separat erhältlich): Der Griff-Ø der Ø13 Mikrometer- oder Stellschrauben können mittels Aufsatz auf Ø30 vergrößert werden. >> S.2004
Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Griff der Ø13 Mikrometer- und Stellschraube kann verlängert werden. >> S.2004
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYSGNT25
XYSGNT40
XYSGNT50
XYSGNT60
XYSGNT70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)

622.14 €

1 9 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 5020.1 bis 25252538.2±3.2±3.22431032.22.2

654.88 €

1 9 Arbeitstage 10---------------

687.64 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehr30.1 bis 355050144.1±6.5±6.5321120.240.280.24

687.64 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehr30.1 bis 356060192.1±6.5±6.5321120.130.160.13

785.86 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr35.1 bis 407070219.5±6.5±6.5361120.090.10.90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Mikrometerschrauben
[M] Werkstoff (Auswahl) EN 1.4125 Äquiv. Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chemisch vernickelt Führung (konstruktiv) Kugelführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support