Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
ZLTG80 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Drehmomentbelastung (N • m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität (µm) | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | |||||
Ausführung | A | Geradheit (µm) | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | |||||||
ZLTG | 40 | 40x40 | ±3 | 19.6 | 5 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 3.66 | 0.91 | 5.64 | 100 | 0.16 | SCB3-6 | |
60 | 60x60 | ±3 | 29.4 | 2.3 | 0.7 | 3.67 | 0.25 | 4.81 | 0.24 | SCB4-6 | |||||
80 | 80x80 | ±3 | 3.0 | 0.6 | 3.52 | 0.07 | 4.99 | 0.32 | SCB4-6 | ||||||
ZLTCG | 40 | 40x40 | ±3 | 19.6 | 5 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 3.66 | 0.91 | 5.64 | 100 | 0.14 | SCB3-6 | |
60 | 60x60 | ±3 | 29.4 | 2.3 | 0.7 | 3.67 | 0.25 | 4.81 | 0.22 | SCB4-6 | |||||
80 | 80x80 | ±3 | 3.0 | 0.6 | 3.52 | 0.07 | 4.99 | 0.30 | SCB4-6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZLTCG40 |
ZLTCG60 |
ZLTCG80 |
ZLTG40 |
ZLTG60 |
ZLTG80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | Einstellschraube | 40 | 40 | 19.6 | 3.66 | 0.91 | 5.64 | - | Knob Operation | |
670.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | Einstellschraube | 60 | 60 | 29.4 | 3.67 | 0.25 | 4.81 | - | Knob Operation | |
732.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | Einstellschraube | 80 | 80 | 29.4 | 3.52 | 0.07 | 4.99 | - | Knob Operation | |
672.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 40 | 40 | 19.6 | 3.66 | 0.91 | 5.64 | Standard | - | |
719.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 60 | 60 | 29.4 | 3.67 | 0.25 | 4.81 | Standard | - | |
781.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 80 | 80 | 29.4 | 3.52 | 0.07 | 4.99 | Standard | - |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Bis ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert | Führung (konstruktiv) | Linearführungen |
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) | 30.1 bis 35 | Hubweg (Z-Achse)(mm) | ±3 | [H] Dicke (Tisch)(mm) | 33 |
Achslage Z (Tischoberfläche) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Geradheit (Tisch)(µm) | 5 |
Spindelposition (Einstellung) | Mittig | Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard |
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften