Scharnierhälften

Scharnierhälften

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scharnierhälften:Verwandte bildanzeige
Grundkörper
Werkstoff: EN 1.0715 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
FRXGA100
Teilenummer(L)(L1)(L2)h1h2M (Regelgewinde)Gewicht (g)Zulässige Belastung (N) (Ref.)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5 ~ 10 Stk.
FRXGA50155.581.1191126M630015
801959917.61768M870030
10027214562155680024.5
200432228142176895017.6
Verwenden Sie in Kombination mit einem Magnetfuß eine Unterlegscheibe. Für Sets, S.1754
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRXGA50
FRXGA80
FRXGA100
FRXGA200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Belastung (Ref.)
(g)
Max. Armlänge
(mm)
Nr.

112.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015155.550

132.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103019580

144.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024.5272100

157.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017.6432200

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Scharnierhälften:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Flexible Haltearme, Ausführung Fester Arm Magnetfüße N/A Flexible Haltearme, Endform Spitze mit Gewindebohrung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support