Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kontaktstück | Grundkörper | Kabel | Zubehör | |
Werkstoff | Härte | Werkstoff | ||
EN 1.4029 Äquiv. | 45HRC | EN 1.4305 Äquiv. | Kabel 2m, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7 | Sechskantmuttern 2 Stk. (Dicke 2.4, Innensechskant 7) |
Teilenummer |
CMST |
Teilenummer | Hub | Arbeitspunkt | Kontaktkraft N | Kontaktlogik | Stückpreis 1~10 Stk. | |
Ausführung | CMST, CMSTW | N-CMST, N-CMSTW | ||||
Standard (IP40) CMST N-CMST | 1.5 | Ohne Vorhub (Wiederholgenauigkeit 0.003) | 0.5N | NC (Öffner) | ||
Wasserdicht (IP67) CMSTW N-CMSTW | 0.8N |
Teilenummer | Hub | Arbeitspunkt | Kontaktkraft N | Kontaktlogik | Stückpreis 1~10 Stk. | |
Ausführung | CMSC, CMSCW | N-CMSC, N-CMSCW | ||||
Standard (IP40) CMSC N-CMSC | 1.5 | Ohne Vorhub (Wiederholgenauigkeit 0.003) | 0.5N | NC (Öffner) | ||
Wasserdicht (IP67) CMSCW N-CMSCW | 0.8N |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CMSC |
CMSCW |
CMST |
CMSTW |
N-CMSC |
N-CMSCW |
N-CMST |
N-CMSTW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form Grundkörper | Umgebungsbedingungen | Außendurchmesser des Zylinders (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Kontakt Kraft (N) | Schutzart | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standardausführung | Standard | 5 | - | 0.5 | IP40 | ohne LED | ||
68.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | Wasserdichte Ausführung | 5 | - | 0.8 | IP67 | ohne LED | ||
66.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Schraube | Standard | - | M5x0.5 | 0.5 | IP40 | ohne LED | ||
72.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Schraube | Wasserdichte Ausführung | - | M5x0.5 | 0.8 | IP67 | ohne LED | ||
66.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standardausführung | Standard | 5 | - | 0.5 | IP40 | mit LED | ||
72.67 € 44.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standardausführung | Wasserdichte Ausführung | 5 | - | 0.8 | IP67 | mit LED | ||
70.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Schraube | Standard | - | M5x0.5 | 0.5 | IP40 | mit LED | ||
76.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Schraube | Wasserdichte Ausführung | - | M5x0.5 | 0.8 | IP67 | mit LED |
Loading...
Typ | Stifthub, Federstößel | Kopfform | Nadel-Ausführung | Korpus Werkstoff | EN 1.4305 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | EN 1.4029 Äquiv. | Hub(mm) | 1.5 | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NC |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Betriebspunkt(mm) | 0 | Wiederholgenauigkeit | 0.003mm |
Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) | 300 | Spitzen-Ø | Ø1.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form Grundkörper
Umgebungsbedingungen
Außendurchmesser des Zylinders(mm)
Nenngröße Schraube (M)
LED
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften