Fuß für Säulenständer / Flansch einseitig, Flansch beidseitig / drehbar / mit Klemmhebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flanschlager/Einseitig mit Flansch/Beidseitig mit Flansch:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Flansch, einseitigFlansch, beidseitigKlemmhebelschraubeMutter
HRCNHRCNWEN 1.0038 ÄquivalentChemisch vernickeltCLMDCB8-20x6LBNR8×6

Spezifikationen

Teilenummer
HRCNW54
■Flansch, einseitig
TeilenummerADD1G
(PF)
FHCVP.C.D.C1Passender SchlauchZulässige Momentlast (errechnete Werte) N • mStückpreis
AusführungNenngröße1~4 Stk.
HRCN423575110G1 1/22685350901.5G42300 
545090125G2278564105G54500 
7065105140G2 1/2328578120G70750 
8280120155G3379092135G821000 
Darauf achten, dass die entsprechenden Zierrohre JIS C 8305 Stahlrohren entsprechen, der Gewindeteil jedoch JIS B 0202 Parallelgewinde für Rohre. (Gewinde für Leerrohre passen nicht.)
Die zulässigen Momentlasten können nicht garantiert werden.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Flansch, beidseitig
TeilenummerADD1HCP.C.D.Zulässige Momentlast (errechnete Werte) N • mStückpreis
AusführungNenngröße1~4 Stk.
HRCNW423575110851.590300 
54509012585105500 
706510514085120750 
8280120155901351000 
Die zulässigen Momentlasten können nicht garantiert werden.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRCN42
HRCN54
HRCN70
HRCN82
HRCNW42
HRCNW54
HRCNW70
HRCNW82
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell Aussen - D
(Ø)
Verwendbare Rohre

170.82 €

1 5 Arbeitstage 10---

183.46 €

1 5 Arbeitstage 10Single Flanged-G54

217.63 €

1 5 Arbeitstage 10Single Flanged-G70

284.68 €

1 5 Arbeitstage 10Single Flanged-G82

196.11 €

1 5 Arbeitstage 10Double Flanged75G42

227.74 €

1 5 Arbeitstage 10---

284.68 €

1 5 Arbeitstage 10Double Flanged105G70

345.41 €

1 5 Arbeitstage 10Double Flanged120G82

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Flanschlager/Einseitig mit Flansch/Beidseitig mit Flansch:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support