Spannvorrichtungen mit Feder / Klein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spannvorrichtungen mit Feder/Klein:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperFeder
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff
SPCPSEN 1.1191 äquiv.Chemisch vernickeltJIS-SWP-A

Spezifikationen

Teilenummer-Feder
   
Ausführung L
SPCPS 20-S
SPCPL 50-H
TeilenummerFederKlemmkraft (N)Stückpreis
AusführungLS (geringe Last)H (hohe Last)
Min.Max.Min.Max.
SPCPS20S (geringe Last)
H (hohe Last)
2.0 2.6 3.0 3.6  
30 

Optionen

Spannvorrichtungen mit Feder/Klein:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPCPS20-H
SPCPS20-H-SB
SPCPS20-S
SPCPS20-S-SB
SPCPS30-H
SPCPS30-H-SB
SPCPS30-S
SPCPS30-S-SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
Federkraft Schraubspitze mitgeliefert

22.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Heavy Load (H)Not Provided

24.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Heavy Load (H)Provided

22.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Light Load (S)Not Provided

24.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Light Load (S)Provided

23.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030Heavy Load (H)Not Provided

25.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030Heavy Load (H)Provided

23.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030Light Load (S)Not Provided

25.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030Light Load (S)Provided

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Spannvorrichtungen mit Feder/Klein:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 100 Werkstoff Stahl Ausführung Korpus
Ausführung Small Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support