Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Feder | |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | |
SPCPL | EN 1.1191 äquiv. | Chemisch vernickelt | JIS-SWP-A |
Teilenummer | - | Feder | ||
Ausführung | L | |||
SPCPS | 20 | - | S | |
SPCPL | 50 | - | H |
Teilenummer | Feder | Klemmkraft (N) | Stückpreis | ||||
Ausführung | L | S (geringe Last) | H (hohe Last) | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
SPCPL | 30 | S (geringe Last) H (hohe Last) | 3.0 | 5.1 | 5.0 | 8.5 | |
40 | |||||||
50 | |||||||
60 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SPCPL30-H |
SPCPL30-H-SB |
SPCPL30-S |
SPCPL30-S-SB |
SPCPL40-H |
SPCPL40-H-SB |
SPCPL40-S |
SPCPL40-S-SB |
SPCPL50-H |
SPCPL50-H-SB |
SPCPL50-S |
SPCPL50-S-SB |
SPCPL60-H |
SPCPL60-H-SB |
SPCPL60-S |
SPCPL60-S-SB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzugskraft (Bereich frei wählbar) (N) | L (mm) | Federkraft | Schraubspitze mitgeliefert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 8.5 | 30 | Heavy Load (H) | Not Provided | |
32.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 8.5 | 30 | Heavy Load (H) | Provided | |
30.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 5.1 | 30 | Light Load (S) | Not Provided | |
32.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 5.1 | 30 | Light Load (S) | Provided | |
30.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 8.5 | 40 | Heavy Load (H) | Not Provided | |
33.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 8.5 | 40 | Heavy Load (H) | Provided | |
30.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 5.1 | 40 | Light Load (S) | Not Provided | |
33.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 5.1 | 40 | Light Load (S) | Provided | |
31.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 8.5 | 50 | Heavy Load (H) | Not Provided | |
33.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 8.5 | 50 | Heavy Load (H) | Provided | |
31.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 5.1 | 50 | Light Load (S) | Not Provided | |
33.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 5.1 | 50 | Light Load (S) | Provided | |
31.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 8.5 | 60 | Heavy Load (H) | Not Provided | |
34.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 8.5 | 60 | Heavy Load (H) | Provided | |
31.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 5.1 | 60 | Light Load (S) | Not Provided | |
34.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 5.1 | 60 | Light Load (S) | Provided |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Large Type |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N)
L(mm)
Federkraft
Schraubspitze mitgeliefert
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften