Schnellspanner / MC01H-4 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / MC01H-4 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC01H-4

Horizontaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01-10
MC01H-3
TeilenummerMC01H-4
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)2270
Gewicht (g)290
Öffnungswinkel Arm
90°
Öffnungswinkel Spannhebel65°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR
Härte Shore A70
Stückpreis

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01H-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Horizontaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279 Klemmkraft(N) 2270
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Größe (Klemmschraube) M8 Werkstoff (Auflageschraube) Rostfreier Stahl
Höhe (Spannarm) Bauform Hoher Arm Spannarmhöhe(mm) 66.8 Länge (Spannarm) Bauform Standard
Spannarmlänge(mm) 71.65 Spitze, Zubehör Schraube mit Gummikopf Einstellung (Position, Auflageschraube) Gleiter, Verstellung

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC01H-4 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist MC01H-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01H-4.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support