Schnellspanner / MC01-4S / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / MC01-4S / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC01-4S

Horizontaler Handgriff/Gerade Grundplatte:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01-1S
TeilenummerMC01-4S
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)2352
Gewicht (g)265
Öffnungswinkel Arm
90°
Öffnungswinkel Spannhebel65°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff: NBR
Härte Shore A70
Stückpreis

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01-4S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2280 bis 2999 Klemmkraft(N) 2352
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Größe (Klemmschraube) M8 Werkstoff (Auflageschraube) Rostfreier Stahl
Höhe (Spannarm) Bauform nicht vorhanden Spannarmhöhe(mm) 54.6 Länge (Spannarm) Bauform Standard
Spannarmlänge(mm) 71.6 Spitze, Zubehör Schraube mit Gummikopf Einstellung (Position, Auflageschraube) Gleiter, Verstellung

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC01-4S / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist MC01-4S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01-4S.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support