Schnellspanner / MC01-8, MC01-S8 / Stahl, Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / MC01-8, MC01-S8 / Stahl, Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Horizontaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01-6
MC01-S8
TeilenummerMC01-8MC01-S8
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt-
Klemm-kraft (N)2450
Gewicht (g)210
Öffnungswinkel Arm79°
Öffnungswinkel Spannhebel86°
ZubehörStahlschraubeEdelstahlschraube
Stückpreis  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01-8
MC01-S8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Spitze, Zubehör

11.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Stahlschraube

24.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Edelstahlschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2280 bis 2999 Klemmkraft(N) 2450
Größe (Klemmschraube) M6 Werkstoff (Auflageschraube) Rostfreier Stahl Höhe (Spannarm) Bauform nicht vorhanden
Spannarmhöhe(mm) 37.5 Länge (Spannarm) Bauform Standard Spannarmlänge(mm) 43.3
Einstellung (Position, Auflageschraube) Gleiter, Verstellung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support