Schnellspanner / MC01-9, MC01-S9 / Stahl, Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / MC01-9, MC01-S9 / Stahl, Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Horizontaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01-6
MC01-S8
TeilenummerMC01-9MC01-S9
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt-
Klemm-kraft (N)2744
Gewicht (g)435
Öffnungswinkel Arm81°
Öffnungswinkel Spannhebel89°
ZubehörStahlschraubeEdelstahlschraube
Stückpreis  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01-9
MC01-S9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Spitze, Zubehör

13.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Stahlschraube

37.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4301 Äquiv.Edelstahlschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2280 bis 2999 Klemmkraft(N) 2744
Größe (Klemmschraube) M8 Werkstoff (Auflageschraube) Rostfreier Stahl Höhe (Spannarm) Bauform nicht vorhanden
Spannarmhöhe(mm) 56.5 Länge (Spannarm) Bauform Standard Spannarmlänge(mm) 85.3
Einstellung (Position, Auflageschraube) Gleiter, Verstellung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support