Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC01-11
Teilenummer |
MC01-11 MC01-12 |
Teilenummer | MC01-11 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 2500 |
Gewicht (g) | 210 |
Öffnungswinkel Arm | 77° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 87° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC01-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Seitenplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Klemmkraft(N) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 Äquiv. | Größe (Klemmschraube) | M6 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
Höhe (Spannarm) Bauform | nicht vorhanden | Spannarmhöhe(mm) | 65 | Länge (Spannarm) Bauform | Standard |
Spannarmlänge(mm) | 39.3 | Spitze, Zubehör | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Gleiter, Verstellung |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC01-11 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist MC01-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01-11.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften