Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC02-3
Teilenummer |
MC02-1 |
Teilenummer | MC02-3 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | * chromatiert (III-wertig) |
Hub (mm) | 66.7 |
Klemm-kraft (N) | 3138 |
Öffnungswinkel Spannhebel | 189° |
Gewicht (g) | 750 |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC02-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
32.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Ausführung | seitlich | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100 oder mehr | Klemmkraft(N) | 3138 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Klemmschraube | Stationär | Klemmschraubengröße | M10 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Grifflänge | Standard | Montageausführung | wählbare Montagerichtung |
Spitze, Zubehör | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / freie Montagerichtung, Schrauben-Druckbolzen Größe M10, Klemmkraft 3.138 N, die Teilenummer ist MC02-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC02-3.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften