Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC04-3S
Teilenummer |
MC04-1S |
Teilenummer | MC04-3S |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 2205 |
Gewicht (g) | 355 |
Öffnungswinkel Arm | 105° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 59° |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70 |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC04-3S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
11.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Klemmkraft(N) | 2205 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 Äquiv. | Klemmschraube | einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M8 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + Kautschukteller | Kategorie | Korpus | Ausführung Höhe (Spannarm) | Standard |
Spannarmhöhe(mm) | 55.7 | Ausführung Länge (Spannarm) | Standard | Spannarmlänge(mm) | 73.2 |
Länge (Griff) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC04-3S / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist MC04-3S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-3S.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften