Schnellspanner / MC04-9 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage

Schnellspanner / MC04-9 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC04-9

Vertikaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC04-6
TeilenummerMC04-9
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)1960
Gewicht (g)420
Öffnungswinkel Arm108°
Öffnungswinkel Spannhebel71°
ZubehörStahlschraube
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC04-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1050 bis 2259 Klemmkraft(N) 1960
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Klemmschraube einstellbar Größe (Auflageschraube) M8
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Korpus Ausführung Höhe (Spannarm) Standard
Spannarmhöhe(mm) 46 Ausführung Länge (Spannarm) Standard Spannarmlänge(mm) 72.5
Länge (Griff) Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC04-9 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage, die Teilenummer ist MC04-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-9.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support