Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC04-8S
Teilenummer |
MC04-7S |
Teilenummer | MC04-8S |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 1470 |
Gewicht (g) | 370 |
Öffnungswinkel Arm | 98° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 56° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
Teilenummer
|
---|
MC04-8S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / gerade Basis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Klemmkraft 1.470 N, die Teilenummer ist MC04-8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-8S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften