Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC04-10
Teilenummer |
MC04-11 MC04H-2 |
Teilenummer | MC04-10 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 1500 |
Gewicht (g) | 430 |
Öffnungswinkel Arm | 132° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 68° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC04-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
16.68 € 7.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Klemmkraft(N) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 Äquiv. | Klemmschraube | nicht vorhanden | Größe (Auflageschraube) | M8 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl | Kategorie | Korpus | Ausführung Höhe (Spannarm) | Standard |
Spannarmhöhe(mm) | 52 | Ausführung Länge (Spannarm) | Standard | Spannarmlänge(mm) | 50 |
Länge (Griff) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC04-10 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist MC04-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-10.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften