Schnellspanner / MC04H-2 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / MC04H-2 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC04H-2

Vertikaler Handgriff/Grundplatte mit Flansch:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC04-11
MC04H-2
TeilenummerMC04H-2
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)910
Gewicht (g)170
Öffnungswinkel Arm98°
Öffnungswinkel Spannhebel62°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR Härte Shore A70
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC04H-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049 Klemmkraft(N) 910
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Klemmschraube Stationär Größe (Auflageschraube) M6
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl + Kautschukteller Kategorie Korpus Ausführung Höhe (Spannarm) Hoher Arm
Spannarmhöhe(mm) 51.8 Ausführung Länge (Spannarm) Standard Spannarmlänge(mm) 34.5
Länge (Griff) Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC04H-2 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist MC04H-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04H-2.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support