Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC07-2
Teilenummer |
MC07-3 |
Teilenummer | MC07-2 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | * chromatiert (III-wertig) |
Hub (mm) | 10 |
Klemm-kraft (N) | 500 |
Griff | 66° |
Öffnungswinkel | |
Gewicht (g) | 100 |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC07-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
10.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Ausführung | seitlich | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Klemmkraft(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Klemmschraube | Stationär | Klemmschraubengröße | M5 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Hub L(mm) | 10 | Grifflänge | Standard |
Montageausführung | Grundplatte mit Flansch | Spitze, Zubehör | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen Größe M5, Klemmkraft 500 N, die Teilenummer ist MC07-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC07-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften