Schubstangenspanner / MC07-6 / chromatiert / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Klemmkraft 1.960 N

Schubstangenspanner / MC07-6 / chromatiert / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Klemmkraft 1.960 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC07-6

Druck-/Zugausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC07-3
TeilenummerMC07-6
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung* chromatiert (III-wertig)
Hub (mm)30
Klemm-kraft (N)1960
Griff183°
Öffnungswinkel
Gewicht (g)390
ZubehörStahlschraube
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC07-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung seitlich Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999 Klemmkraft(N) 1960
Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv. Klemmschraube Stationär Klemmschraubengröße M10
Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Hub L(mm) 30 Grifflänge Standard
Montageausführung Grundplatte mit Flansch Spitze, Zubehör Stahlschraube

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / MC07-6 / chromatiert / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Klemmkraft 1.960 N, die Teilenummer ist MC07-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC07-6.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support