Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC07-7
Teilenummer |
MC07-7 |
Teilenummer | MC07-7 |
Werkstoff | Grundkörper: EN 1.0038 äquiv. / Befestigungsteil: EN-JS 1040 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Grundkörper: *chromatiert (III-wertig)/ Befestigungsteil: chemisch beschichtet |
Hub (mm) | 32 |
Klemm-kraft (N) | 2270 |
Gewicht (g) | 340 |
Öffnungswinkel Spannhebel | 186° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC07-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
- Ausführung: Schnellspanner vertikal, Schnellspanner horizontal, Schubstangenspanner
- Klemmkraft: bis 5000N
- Werkstoff-Korpus: Stahl, Edelstahl
- Klemmschraube: M4 bis M18
- Werkstoff-Klemmschraube: Stahl, Edelstahl
- Klemmschraube-Ausführung: Schraube mit Schonkopf (Gummi), Stahlschraube, Edelstahlschraube, Kunststoffschraube
- Befestigungsmethode-Schnellspanner: waagrechter Fuß, senkrechter Fuß, Winkelfuß
Schnellspanner bzw. Kraftspanner oder Verschlussspanner sind Klemmvorrichtungen in der Spanntechnik, die verwendet werden, um Werkstücke schnell und effizient zu spannen. Mit ihnen werden Bauteile oder Werkstücke sicher fixiert und geklemmt und somit für die weitere Bearbeitung in der gewünschten Position gehalten.
Schnellspanner bieten gegenüber anderen Klemmvorrichtungen zahlreiche Vorteile. Zum einen ermöglichen Schnellspanner ein schnelles Spannen und Lösen von Werkstücken und Bauteilen. Die Handhabung ist sehr einfach, da keine speziellen Werkzeuge oder Einstellungen für die Bedienung erforderlich sind. Aufgrund ihres Designs und ihrer unterschiedlichen Ausführungen benötigen Kraftspanner oder Verschlussspanner nur sehr wenig Platz und sind daher auch in Umgebungen mit begrenztem Raum vorteilhaft.
Neben den genannten Vorteilen zeichnen sich die Schnellspanner von MISUMI auch durch eine hohe Wiederholgenauigkeit und Kraftübertragung aus. Die Werkstücke werden bei jeder Anwendung mit hoher Präzision und in der gleichen Position gespannt. Darüber hinaus sind die Schnellspanner in der Lage, große Spannkräfte zu übertragen. Insbesondere bei der Bearbeitung von schweren und komplexen Bauteilen bzw. Werkstücken ist somit eine sichere und feste Positionierung möglich.
Schnellspanner finden in verschiedenen Bereichen der Industrie eine breite Anwendung. Im Maschinenbau werden Schnellspanner häufig verwendet, um Werkstücke auf CNC-Maschinen, Fräsmaschinen oder Werkstückträgern zu spannen. Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Fixierung und somit eine genaue Bearbeitung der Werkstücke oder Blechteile. Im Anlagenbau dienen Schnellspanner dazu, große Bauteile auf Montagetischen oder Vorrichtungen festzuhalten. Diese Bauteile müssen oft für Schweißarbeiten, Bohrungen oder andere Bearbeitungsprozesse positioniert und fixiert werden.
In der herstellenden Automobilindustrie werden Schnellspanner häufig bei der Fixierung von Blechteilen und anderen Komponenten auf Werkstückträgern verwendet. Im Werkzeugbau und Formenbau wiederum werden Schnellspanner eingesetzt, um Formen, Matrizen und Werkzeugmaschinen zu fixieren. Diese Anwendungen erfordern in der Regel eine hohe Spannkraft und Präzision, um komplexe Formen zu bearbeiten und die geforderten Toleranzen einzuhalten.
Schnellspanner oder Kniehebelspanner bestehen in der Regel aus Hebeln und Bolzen. Der Bedienhebel und Spannhebel bzw. Spannarm sind über einen Spannbolzen miteinander verbunden. Durch Betätigen des Bedienhebels wird eine Kraft erzeugt und auf den Spannarm übertragen. Das Werkstück wird dabei gegen einen Gegenhalter oder Anschlagblock gedrückt und so sicher in einer Haltevorrichtung bzw. einem Spannsystem fixiert. Zur Ausstattung von Schnellspannern gehört auch noch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Andrückschrauben, Griffstangen, spezielle Spannbacken oder Einsätze, die an die Form des zu spannenden Werkstücks angepasst sind, um eine optimale Spannung und Sicherheit zu gewährleisten.
Ganz allgemein kann man Schnellspanner hinsichtlich ihrer Spannrichtung und Griffstellung unterscheiden. Diese Unterschiede sind bei der Anpassung an spezifische Anwendungsbedingungen zu berücksichtigen.
Bei vertikaler Spannrichtung wird das Werkstück vertikal von oben nach unten gespannt., d. h. das Werkstück wird gegen eine Unterlage oder Anschlagplatte gedrückt. Diese Art wird oft verwendet, wenn das Werkstück auf einem Werkstückträger oder einem Multifunktionstisch festgehalten werden soll. Bei horizontaler Spannrichtung erfolgt das Spannen horizontal. Solche Spannvorrichtungen werden auch Schubstangenspanner bzw. Schnellspanner mit Schubstange genannt. Der Schubstangen-Mechanismus bewegt sich also horizontal, um das Werkstück seitlich gegen eine Anschlagfläche zu pressen. Schubstangenspanner werden typischerweise verwendet, um Werkstücke für das Bohren oder Fräsen festzuklemmen.
Wie bereits erwähnt, erfolgt bei vertikaler Spannrichtung das Fixieren des Werkstücks von oben. Bei dieser Art der Fixierung unterscheidet man zwischen Waagerechtspannern und Senkrechtspannern. Bei Schnellspannern mit vertikalem Griff, oder Waagerechtspannern, wird der Bedienhebel vertikal von oben nach unten bewegt. In der Spannstellung befindet sich der Griff des Waagerechtspanners parallel zur Arbeitsfläche und stört nicht den Bediener bzw. den Bearbeitungsprozess. Ein Waagerechtspanner ist auch deshalb vorteilhaft, weil der Bediener den Griff in einer natürlichen Handbewegung betätigen kann, ohne die Handposition stark zu verändern. Bei Schnellspannern mit horizontalem Griff, sogenannten Senkrechtspannern, wird der Bedienhebel von unten nach oben gedrückt und befindet sich in gespannter Stellung senkrecht zur Arbeitsfläche. Dies ermöglicht unter anderem das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Darüber hinaus gibt es noch weitere Unterscheidungsmerkmale bei Schnellspannern. Beispielsweise gibt es Schnellspanner mit besonders langem Griff, so dass der Bediener einen größeren Hebel hat, die Spannvorrichtung zu betätigen. Dadurch wird nicht nur die Bedienung erleichtert, sondern auch die Sicherheit erhöht, da der Bediener weniger Kraft aufwenden muss und auch potenzielle Quetschgefahren durch beengte Verhältnisse vermieden werden. Die Spannhebel bei Schnellspanner mit freier Montagerichtung wiederum können in verschiedenen Winkeln und Positionen montiert werden. Sie bieten Flexibilität bei der Integration in unterschiedliche Arbeitsumgebungen und Anwendungen. Durch diese freie Montagerichtung können sie optimal an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden, ohne dass Einschränkungen in Bezug auf die Einbaulage bestehen.
In unserem Online-Shop finden Sie eine Vielzahl an Schnellspannern in unterschiedlichen Ausführungen und Konfigurationen. Hier finden Sie eine Übersicht der Schnellspanner als PDF.
Schnellspanner können auf unterschiedliche Weise montiert werden. In unserem Online-Shop bieten wir Schnellspanner mit waagerechtem Fuß, mit senkrechtem Fuß sowie mit Winkelfuß an. Schnellspanner, die über eine Grundplatte mit Flansch verfügen, lassen sich sicher an einer Arbeitsfläche positionieren und fixieren. Der Flansch ermöglicht eine präzise Ausrichtung und Fixierung des Schnellspanners und somit eine zuverlässige Spannung während der Befestigung und Bearbeitung von Werkstücken.
Schnellspanner mit einer geraden Grundplatte oder Seitenplatte bieten mehr Flexibilität bei der Montage. Diese Schnellspanner können je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung in verschiedenen Positionen und Winkeln installiert werden. Der Verzicht auf einen Flansch kann Platz sparen und die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Montageumgebungen erhöhen, ohne das Funktion und Sicherheit beeinträchtigt werden.
Die benötigte Spannkraft bzw. Klemmkraft hängt von unterschiedlichen Bedingungen und Anforderungen ab. Zum einen muss die Spannkraft ausreichend sein, um das Werkstück sicher und stabil zu halten, während es bearbeitet oder montiert wird. Die Festigkeit und Steifigkeit des Werkstücks sowie dessen Material und Oberflächenrauheit beeinflussen die erforderliche Klemmkraft. Schwerere oder widerstandsfähigere Materialien erfordern in der Regel höhere Klemmkräfte.
Die Art der durchgeführten Bearbeitung oder Montage beeinflusst ebenfalls die benötigte Spannkraft. Beispielsweise erfordern Fräsvorgänge oder Bohrprozesse, die Vibrationen und Kräfte erzeugen können, eine robustere Spannung, um das Werkstück sicher zu halten und eine präzise Bearbeitung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist es wichtig, einen angemessenen Sicherheitsfaktor einzubeziehen, um unerwartete Belastungen oder dynamische Kräfte während der Bearbeitung abzufangen. Dies bedeutet, dass die gewählte Spannkraft ausreichend sein sollte, um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen eine zuverlässige Fixierung zu gewährleisten.
In unserem Online-Shop bieten wir Schnellspanner mit unterschiedlichen Bereichen von Anzugskräften an. Sie haben die Möglichkeit, je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung die gewünschte Spannkraft auszuwählen.
Anwendungsbeispiel - Befestigung mit Flansch, gerader Grundplatte oder Seitenplatte
Anwendungsbeispiel - Spannhebel für kleinen Einbauraum mit darüber liegendem Hindernis
Anwendungsbeispiel - Schnellspanner für LCD-Displays
Anwendungsbeispiel - Spannvorrichtung zum Sichern von Werkstücken
(1) Schnellspanner, (2) Federnde Druckstücke, (3/4) Metallhülsen, (5) Flachkopfschrauben
Ausführung | seitlich | Klemmkraft(N) | 2270 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Stationär | Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Hub L(mm) | 32 | Grifflänge | Standard | Montageausführung | Grundplatte mit Flansch |
Spitze, Zubehör | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / MC07-7 / chromatiert / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Klemmkraft 2.270 N, die Teilenummer ist MC07-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC07-7.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Welche Vorteile haben Schnellspanner gegenüber anderen Spannvorrichtungen?
Wie der Name impliziert, ermöglichen Schnellspanner ein schnelles Spannen und Lösen von Werkstücken und Bauteilen. Herkömmliche Schraubstöcke oder manuelle Klemmen erfordern mehr Zeit und Aufwand, um ein Werkstück zu fixieren. Mit Schnellspannern können Werkstücke umgehend durch das einfache Betätigen eines Hebels gesichert werden. Dies spart Zeit, macht Werkzeuge überflüssig und kann somit die Produktivität steigern.
Kann ich Schnellspanner für unterschiedliche Spannrichtungen verwenden?
Schnellspanner gibt es in Ausführungen für unterschiedliche Spannrichtungen. Bei der Auswahl sind jedoch einige Überlegungen zu beachten. Einige Werkstücke oder Bauteile müssen horizontal gespannt werden, um eine bestimmte Bearbeitung oder Montage durchzuführen, während andere eine Vertikalspannung erfordern, um optimal positioniert und bearbeitet werden zu können. Die Bedienbarkeit und Zugänglichkeit sind ebenfalls zu berücksichtigen. In einigen Fällen kann die horizontale Spannrichtung bequemer sein, um den Schnellspanner zu bedienen, während in anderen Situationen die vertikale Spannrichtung bevorzugt wird, um die Arbeitsposition und den Zugang zum Werkstück zu optimieren. In unserem Online-Shop finden Sie Schnellspanner sowohl für vertikale als auch horizontale Spannrichtungen.
Welche Vorteile hat ein langer Griff bei Schnellspannern?
Ein langer Griff ermöglicht eine größere Hebelwirkung, wenn der Schnellspanner betätigt wird. Dies bedeutet, dass weniger physische Kraft erforderlich ist, um die gleiche Klemmkraft zu erzeugen. Ein längerer Griff reduziert auch das Risiko von Quetschungen oder Verletzungen durch versehentliches Einklemmen der Finger oder Hände während des Spannvorgangs. Durch die Verlagerung des Bedienungspunkts weiter weg von der Spannfläche wird die Sicherheit erhöht, insbesondere wenn starke Spannkräfte aufgebracht werden müssen.
Welche Spannkraft für Schnellspanner benötige ich?
Bei der Auswahl des richtigen Schnellspanners ist es wichtig, die maximal erforderliche Spannkraft zu berücksichtigen, die für die spezifische Anwendung benötigt wird. Die Spannkraft muss nicht für das jeweilige Werkstück oder Bauteil ausreichend sein, sondern muss auch an die Bedingungen des Bearbeitungsprozesses angepasst sein. Beziehen Sie sich bei der Bestimmung der Spannkraft immer auf die Tabellen und Datenblätter des Herstellers. Eine sorgfältige Abstimmung der Spannkraft auf die spezifischen Anforderungen trägt dazu bei, eine effiziente und sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.