Schubstangenspanner / MC07-14 / chromatiert / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Klemmkraft 3.000 N

Schubstangenspanner / MC07-14 / chromatiert / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Klemmkraft 3.000 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC07-14

Druck-/Zugausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC07-14
MC08-1
TeilenummerMC07-14
WerkstoffGrundkörper, Anbauteil:
EN 1.1191 äquiv.
Oberflächenbehandlung* chemisch beschichtet
Hub (mm)43
Klemm-kraft (N)3000
Gewicht (g)1600
Öffnungswinkel Spannhebel110°
ZubehörStahlschraube
Stückpreis 
Teilenummer
MC07-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Druck-/Zugausführung:Verwandte bildanzeige

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / MC07-14 / chromatiert / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Bodenmontage / Klemmkraft 3.000 N, die Teilenummer ist MC07-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC07-14.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support