Schnellspanner / MC09-2S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage

Schnellspanner / MC09-2S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC09-2S

Schweißspanner:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC09-1
MC09-2S
TeilenummerMC09-2S
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv. (mit gehärteter Buchse)
Gewicht (g)2500
Klemm-kraft (N)5000
Öffnungswinkel Spannhebel124°
Öffnungswinkel Spannarm193°

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC09-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schweißspanner:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Anzugskraft(N) 5000 Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Grifflänge Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC09-2S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage, die Teilenummer ist MC09-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC09-2S.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support