Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anwendung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | ||||||
Ausführung mit vertikaler, nicht durchgehender Bohrung | L-förmige Vorbohrung | |||||||||
30x35 quadr. | 40mm quadr. | 30x40 quadr. | 50mm quadr. | 40mm quadr. | 30x40 quadr. | 50mm quadr. | ||||
Hydraulik | BMZRS | BMZRF | - | - | BMZUF | - | - | EN 1.0038 | Galvanisch verzinkt | max. 20.6MPa≈210kgf/cm2 |
BMZSRM | BMZFRM | - | - | BMZFUM | - | - | Chemisch vernickelt | |||
Pneumatik | - | - | BMZARF | BMZARFL | - | BMZAUF | BMZAUFL | EN AW-5052 | - | 1MPa≈10gf/cm2 oder weniger |
Teile-nummer | - | Q | - | R | - | G | ||
BMZRF3 BMZUF4 G-BMZUF4 | - - | Q2 Q2 | - - - | R3 R2 R2 | - - - | G3 G3 G3 | (G Gewinde) |
Teile-nummer | Auswahl Rc (PT), M (Regelgewinde) | Steigung P | Anzahl Steigungen N | Gesamtanzahl von Q-, R- und G-Gewinden | L | A | B | E | F | X | Y | Maß der Befestigungsbohrung | |||||||
Ausführung mit vertikaler, nicht durchgehender Bohrung | L-förmige Vorbohrung | G | Ausführung mit vertikaler, nicht durchgehender Bohrung | L-förmige Vorbohrung | |||||||||||||||
Ausführung | Anzahl der Kreisläufe | R | Q, R | d | D | h | |||||||||||||
Hydraulik (30x35 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) | 30 | 0 | 2 | - | 40 | 30 | 35 | 20 | 20 | 15 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
Ausführung mit vertikaler, nicht durchgehender Bohrung BMZRS BMZSRM | 2 | 1 | 3 | - | 70 | ||||||||||||||
3 | 2 | 4 | - | 100 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | - | 130 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 | - | 160 | |||||||||||||||
Hydraulik (40 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 40 | 0 | 2 | 3 | 70 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 7 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
Ausführung mit vertikaler, nicht durchgehender Bohrung BMZRF BMZFRM | L-förmige Vorbohrung BMZUF BMZFUM | 2 | 1 | 3 | 5 | 110 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 150 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 9 | 190 | |||||||||||||||
Pneumatik (30x40 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* | 30 | 0 | 2 | 3 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
Ausführung mit vertikaler, nicht durchgehender Bohrung BMZARF | L-förmige Vorbohrung BMZAUF | 2 | 1 | 3 | 5 | 70 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 100 | |||||||||||||||
4* | 3 | 5 | 9 | 130 | |||||||||||||||
5* | 4 | 6 | 11 | 160 | |||||||||||||||
Pneumatik (50 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 40 | 0 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 8.5 | ||
Ausführung mit vertikaler, nicht durchgehender Bohrung BMZARFL | L-förmige Vorbohrung BMZAUFL | 2 | 1 | 3 | 5 | 90 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | 7 | 130 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 9 | 170 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | Steigung P (mm) | Anwendung | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 40 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 40 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 40 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 40 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 30 x 35 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 30 x 35 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 30 x 35 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 30 x 35 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 30 x 35 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 30 x 35 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 30 x 35 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 30 x 35 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 30 x 35 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 30 x 35 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 30 | Hydraulic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | 40 | Hydraulic | 1 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 5 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 1 | G (PF) Thread | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 2 | G (PF) Thread | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 3 | G (PF) Thread | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Blinde Seitliche Führungsloch, vertikal Sacklochbohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 4 | G (PF) Thread | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 5 | G (PF) Thread | 30 | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 1 | G (PF) Thread | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Seitliche Blindbohrung, L-förmige Bohrung | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 50 x 50 | 2 | G (PF) Thread | 40 | Pneumatic | 2 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 |
Loading...
Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Fixed Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
Steigung P(mm)
Anwendung
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften